Termoventilatore compatto

  • Caratteristiche come il termoventilatore PFH compatto con termostato integrato addizionale.
  • Senza necessità di spazio supplementare per il termostato.
  • Controllo automatico della temperatura a risparmio energetico.
  • Corpo di plastica per un funzionamento sicuro.
Risultati 2/2
Modello Dimensioni (AxLxP) Potenza calorifica Tensione nominale cURus CSA CE UKCA
PFH-T 200 142 x 88 x 139 mm 200 W 230 V AC
PFH-T 300 300 W
PFH-T 400 400 W
PFH-T 500 500 W
PFH-T 650 142 x 88 x 139 mm 650 W 230 V AC
PFH-T 800 800 W
PFH-T 1000 1000 W
PFH-T 1200 1200 W
disponibile in preparazione opzionale