| Dati | FLH-LST 020 | FLH-LST 030 | FLH-LST 050 | |
|---|---|---|---|---|
| Potenzialità calorifera (Ta = +20 °C) | 20 W | 30 W | 50 W | |
| Grado di protezione con impiego corretto | IP 44 (cavo di collegamento) e IP 20 (collegamento con morsetto a innesto) | |||
| Temperatura d’esercizio | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | |||
| Temperatura di immagazzinamento | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | |||
| Tipo di montaggio | fissaggio a scatto per guida profilata da 35 mm a norma EN 60715 | |||
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.