| Données | FLH 020 LST | FLH 030 LST | FLH 050 LST | |
|---|---|---|---|---|
| Puissance calorifique (Ta = +20 °C) | 20 W | 30 W | 50 W | |
| Indice de protection pour l'utilisation prévu | IP 44 (câble de raccordement) et IP 20 (prise de connexions du terminal ) | |||
| Température de fonctionnement | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | |||
| Température de stockage | –40 … +70 °C / –40 … +158 °FF | |||
| Type de montage | fixation rapide pour barres de profil 35 mm conformément à la norme EN 60715 | |||
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.