Mini résistances chauffantes radiales 10–30W

Mini résistances chauffantes radiales

La série PRH Mini des résistances chauffantes comporte trois versions: 10, 20 et 30 Watts. Les mini résistances chauffantes sont idéales pour les petits boîtiers ou le réchauffement des points chauds de zones sensibles.

montage DIN

multitension

températures extrêmes

Caractéristiques techniques

DonnéesPRH 010-MPRH 020-MPRH 030-M
Puissance calorifique (Ta = +20 °C)10 W20 W30 W
Indice de protection pour l'utilisation prévuIP 54
Température de fonctionnement–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Température de stockage–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Type de montagefixation rapide pour barres de profil 35 mm conformément aux normes EN 60715

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506659_Rev21_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev01_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 25 KB Download
Manual PRH pdf 250 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 160 KB Téléchargement

Modèle 3D (STEP)

  • anglais
zip 1,4 MB Téléchargement

Déclaration de conformité

  • anglais
pdf 44 KB Téléchargement

Certification EAC

  • russe
pdf 930 KB Téléchargement

UL recognized certificate UL508/CSA C22.2 No. 14

  • anglais
pdf 220 KB Téléchargement

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No. 88

  • anglais
pdf 240 KB Téléchargement

Vous trouverez d'autres outils logiciels pour l'intégration numérique des produits dans votre planification et votre documentation (comme par exemple les macros Eplan) sur MyPfannenberg.

Détails de commande

Détails de commandePRH 010-MPRH 020-MPRH 030-M
Numéro d'article170001053171700020531717000305317

Avantages du produit

  1. 1

    3 classes de puissance différentes

    disponibles. La chaleur totale requise peut être répartie selon les besoins.

  2. 2

    Fixation par encliquetage

    Pour le 35 mm le DIN rail est intégré.

  3. 3

    Connexion électrique

    par un câble de connexion de 300 mm.

  4. 4

    Applications

    Pour éviter des températures basses ou une humidité relative excessivement élevée.

  5. 5

    Convient

    pour une utilisation dans de petits boîtiers ou pour chauffer des lieux isolés dans des zones sensibles.

  6. 6

    Longue durée de vie

    et une construction robuste sans ventilateur.