Radiante Mini 10–30 W

Mini calentadores radiantes

La serie PRH Mini de calentadores radiantes consta de tres versiones con grados de rendimiento térmico de 10, 20 y 30 vatios. Los mini-calentadores de Pfannenberg son especialmente adecuados para su uso en alojamientos pequeños o para el calentamiento de puntos aislados en áreas sensibles.

montaje DIN

multitensión

temperaturas extremas

Datos técnicos

DatosPRH 010-MPRH 020-MPRH 030-M
Rendimiento calorífico (Ta = +20 °C)10 W20 W30 W
Sistema de protección para objetivo de uso previstoIP 54
Temperatura de operación–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatura de almacenamiento–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Tipo de montajefijación de resorte para barras de perfil de 35 mm conforme a EN 60715

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506659_Rev21_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 30 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev01_Mar24_FLH010-150_PRH.pdf pdf 25 KB Download
Manual PRH pdf 380 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 270 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 1,4 MB Descargar

UL_Certificado_499_FLH_PRH

  • inglés
pdf 240 KB Descargar

UL_Certificado_508_PRH.pdf

  • inglés
pdf 220 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPRH 010-MPRH 020-MPRH 030-M
Número de artículo170001053171700020531717000305317

Ventajas del producto

  1. 1

    3 clases de rendimientos diferentes

    disponibles. El calor total necesario se puede distribuir de acuerdo con las necesidades.

  2. 2

    Fijación a presión

    integrada para guía DIN de 35 mm.

  3. 3

    Conexión eléctrica

    con un cable de 300 mm.

  4. 4

    Aplicaciones

    Para evitar temperaturas demasiado bajas o condiciones de humedad relativa excesiva.

  5. 5

    Ideales

    para el uso en alojamientos pequeños o para el calentamiento localizado en zonas sensibles.

  6. 6

    Larga duración

    y estructura robusta sin ventilador.