Daten | PRH 010-M | PRH 020-M | PRH 030-M | |
---|---|---|---|---|
Heizleistung (Tu = +20 °C) | 10 W | 20 W | 30 W | |
Schutzart bei bestimmungsgemäßem Einsatz | IP 54 | |||
Einsatztemperatur | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | |||
Lagertemperatur | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | |||
Montageart | Schnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715 |
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.