Strahlungsheizungen

• Standard-Strahlungsheizung für alle Applikationen.

• Weiter Leistungsbereich passend je nach Anwendung.

• Verschiedene Anschlussmöglichkeiten.

• Optimal für kleine Gehäuse.

Ergebnisse 2/2
Typ Abmessungen (HxBxT) Heizleistung Nennspannung cURus EAC CE
FLH 010 100 x 70 x 50 mm 10 W 230 V AC¹
FLH 015 15 W
FLH 030 30 W
FLH 045 45 W
FLH 060 175 x 70 x 50 mm 60 W 230 V AC¹
FLH 075 75 W
FLH 100 100 W
FLH 150 250 x 70 x 50 mm 150 W
verfügbar in Bearbeitung optional