Calentadores
Ventiladores con filtro
Intercambiadores de calor aire/aire
Climatizadores
Intercambiadores de calor aire/agua
Calentadores
Termostatos
Dobles termostatos
Higrostato / combinación higrostato/termostato
Accesorios para armarios eléctricos
Calentadores radiantes
Mini calentadores radiantes
Calentadores radiantes
Calentadores radiantes con t° limitada
Calentadores ventilados
Calentadores ventilados con termostato integrado
Calentadores ventilados compactos
Calentadores ventilados compactos con termostato
Elegir un producto
FLH 010 – FLH 045
FLH 060 – FLH 150
Buscar
Calentadores radiantes
Calentador radial estándar para todas las aplicaciones.
Amplia gama de rendimientos dependiendo de la aplicación.
Varias posibilidades de conexión.
Ideal para alojamientos pequeños
Certificaciones
cURus
CE
UKCA
Resultados
2
/2
Modelo
Dimensiones (HxAxP)
Potencia calorífica
Tensión nominal
cURus
CE
UKCA
FLH 010
100 x 70 x 50 mm
10 W
230 V AC
FLH 015
15 W
FLH 030
30 W
FLH 045
45 W
FLH 060
175 x 70 x 50 mm
60 W
230 V AC
FLH 075
75 W
FLH 100
100 W
FLH 150
250 x 70 x 50 mm
150 W
disponible
en preparación
opcional
New beta
Our new product pages
Test now