Heizgebläse mit integriertem Thermostat
• Mit Bahnzulassung für alle Bereiche mit erhöhter Schock und Vibrationsanforderung (Wind, Telecom, Bahn).
• Integrierter Thermostat für automatische Regelung.
• Kugelgelagerter Lüfter für lange Lebensdauer.
• Kunststoffgehäuse für sicheren Betrieb.
| Typ | Abmessungen (HxBxT) | Heizleistung | Nennspannung | UL | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FLH-T 250 | 100 x 150 x 164 mm | 250 W | 115 / 230 V AC | |||
| FLH-T 400 | 400 W | ||||||
|
FLH-T 600 | 100 x 150 x 164 mm | 600 W | 115 / 230 V AC | |||
| FLH-T 800 | 800 W | ||||||
| FLH-T 1000 | 1000 W |
verfügbar
in Bearbeitung
optional