Promienniki grzewcze

  • Standardowy promiennik grzewczy do wszystkich zastosowań.
  • Szeroki zakres wydajności, w zależności od zastosowania.
  • Różne możliwości podłączania.
  • Idealne do małych obudów
Wyniki 2/2
Typ Wymiary (WxSxG) Moc grzewcza Napięcie znamionowe cURus CE UKCA
FLH 010 100 x 70 x 50 mm 10 W 230 V AC
FLH 015 15 W
FLH 030 30 W
FLH 045 45 W
FLH 060 175 x 70 x 50 mm 60 W 230 V AC
FLH 075 75 W
FLH 100 100 W
FLH 150 250 x 70 x 50 mm 150 W
dostępne w przygotowaniu opcjonalne