Résistances chauffantes ventilées avec thermostat intégré
- Avec la certification ferroviaire pour tous les secteurs avec des exigences accrues en matière de choc et de vibration (énergie éolienne, mobile).
- Thermostat intégré pour le contrôle automatique.
- Ventilateur muni de roulement à billes pour une longue durée de vie.
- Boîtier en plastique pour un fonctionnement sûr.
| Type | Dimensions (H x l x P) | Puissance calorifique | Tension nominale | UL | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FLH-T 250 | 100 x 150 x 164 mm | 250 W | 115 / 230 V AC | |||
| FLH-T 400 | 400 W | ||||||
|
FLH-T 600 | 100 x 150 x 164 mm | 600 W | 115 / 230 V AC | |||
| FLH-T 800 | 800 W | ||||||
| FLH-T 1000 | 1000 W |
disponible
en préparation
en option