| Données | FLH-T 600 | FLH-T 800 | FLH-T 1000 |
|---|---|---|---|
| Puissance calorifique (Ta = +20 °C) | 600 W | 800 W | 1000 W |
| Système de protection conforme à la norme EN 60529 | IP 20 | ||
| Température de fonctionnement | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||
| Température de stockage | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||
| Type de montage | 4 x M5 vis (pas inclues) | ||
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.