| Dane | FLH-T 600 | FLH-T 800 | FLH-T 1000 |
|---|---|---|---|
| Wydajność grzewcza (Ta = +20 °C) | 600 W | 800 W | 1000 W |
| Stopień ochrony zgodnie z normą EN 60529 | IP 20 | ||
| Temperatur roboczych | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||
| Temperatur przechowywania | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||
| Typ montażu | 4 x śruby M5 (niedołączone) | ||
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.