You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "FLH-T 1000 HEATER 1000W 115AC"

Seria grzejników Pfannenberg z wbudowanym termostatem. Seria ta została opracowana specjalnie z myślą o wymagających warunkach eksploatacji, zwłaszcza w turbinach wiatrowych oraz w sektorze telekomunikacyjnym.

  • Ciepłe powietrze rozprowadzane przez wentylator - Idealne rozwiązanie do dużych szaf elektrycznych
  • Wbudowany termostat z regulacją - Automatyczna i elastyczna regulacja temperatury w komorze bez konieczności instalowania urządzenia sterującego
  • Przetestowane zgodnie ze specyfikacjami dotyczącymi taboru kolejowego - Odporny na wstrząsy i drgania
  • Odporność na wstrząsy i drgania - Zastosowanie w takich branżach jak energetyka wiatrowa, telekomunikacja i inne maszyny mobilne
  • Szybkie nagrzewanie - Minimalizuje przestoje dzięki szybkiemu osiągnięciu określonej minimalnej temperatury roboczej po rozruchu na zimno.
Dane techniczne
Moc grzewcza elektryczna
1000 W
W zestawie wentylator
Tak (1)
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (60 Hz)
104-126 V
Klasa ochrony elektrycznej
2
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-70 °C
Różnica temperatur przełączania (K)
< 7 K
Tolerancja punktu przełączania (K)
±4 K
Rodzaj połączenia
Zacisk sprężynowy
Masa produktu (kg)
1,44 kg
GTIN (EAN)
4061131077657
ETIM-Class
EC000737
W zestawie termostat
Tak (1)
Wymiary produktu (mm)
100 mm x 150 mm x 164 mm
Moc grzewcza elektryczna
1000 W
W zestawie wentylator
Tak (1)
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (60 Hz)
104-126 V
Klasa ochrony elektrycznej
2
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-158 °F
Różnica temperatur przełączania (K)
< 7 K
Tolerancja punktu przełączania (K)
±4 K
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Rodzaj połączenia
Zacisk sprężynowy
Waga produktu (funtów)
3,175 lb.
GTIN (EAN)
4061131077657
ETIM-Class
EC000737
W zestawie termostat
Tak (1)
Wymiary produktu (cale)
3.94 inch x 5.91 inch x 6.46 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.44 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 672.69 KB Download
Product sheet DE PDF 489.82 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 489.82 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 175.59 KB Download
Manual FLH-T N/A pdf 672.69 KB Download
Conformity FLH_250-1000 N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download

Technical Drawings