FLH T
FLH-T 800
Grzejnik z wentylatorem 800W zacisk +Thermostat
115VAC CLP CE UL
Numer produktu:
17080315007
Seria grzejników Pfannenberg z wbudowanym termostatem. Seria ta została opracowana specjalnie z myślą o wymagających warunkach eksploatacji, zwłaszcza w turbinach wiatrowych oraz w sektorze telekomunikacyjnym.
- Ciepłe powietrze rozprowadzane przez wentylator - Idealne rozwiązanie do dużych szaf elektrycznych
- Wbudowany termostat z regulacją - Automatyczna i elastyczna regulacja temperatury w komorze bez konieczności instalowania urządzenia sterującego
- Przetestowane zgodnie ze specyfikacjami dotyczącymi taboru kolejowego - Odporny na wstrząsy i drgania
- Odporność na wstrząsy i drgania - Zastosowanie w takich branżach jak energetyka wiatrowa, telekomunikacja i inne maszyny mobilne
- Szybkie nagrzewanie - Minimalizuje przestoje dzięki szybkiemu osiągnięciu określonej minimalnej temperatury roboczej po rozruchu na zimno.
Informacje dot. produktu "FLH-T 800 HEATER 800W 115 AC"
Seria grzejników Pfannenberg z wbudowanym termostatem. Seria ta została opracowana specjalnie z myślą o wymagających warunkach eksploatacji, zwłaszcza w turbinach wiatrowych oraz w sektorze telekomunikacyjnym.
- Ciepłe powietrze rozprowadzane przez wentylator - Idealne rozwiązanie do dużych szaf elektrycznych
- Wbudowany termostat z regulacją - Automatyczna i elastyczna regulacja temperatury w komorze bez konieczności instalowania urządzenia sterującego
- Przetestowane zgodnie ze specyfikacjami dotyczącymi taboru kolejowego - Odporny na wstrząsy i drgania
- Odporność na wstrząsy i drgania - Zastosowanie w takich branżach jak energetyka wiatrowa, telekomunikacja i inne maszyny mobilne
- Szybkie nagrzewanie - Minimalizuje przestoje dzięki szybkiemu osiągnięciu określonej minimalnej temperatury roboczej po rozruchu na zimno.
- Moc grzewcza elektryczna
- 800 W
- W zestawie wentylator
- Tak (1)
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 104-126 V
- Klasa ochrony elektrycznej
- 2
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-70 °C
- Różnica temperatur przełączania (K)
- < 7 K
- Tolerancja punktu przełączania (K)
- ±4 K
- Rodzaj połączenia
- Zacisk sprężynowy
- Masa produktu (kg)
- 1,44 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131077527
- ETIM-Class
- EC000737
- W zestawie termostat
- Tak (1)
- Wymiary produktu (mm)
- 100 mm x 150 mm x 164 mm
- Moc grzewcza elektryczna
- 800 W
- W zestawie wentylator
- Tak (1)
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 104-126 V
- Klasa ochrony elektrycznej
- 2
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-158 °F
- Różnica temperatur przełączania (K)
- < 7 K
- Tolerancja punktu przełączania (K)
- ±4 K
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Rodzaj połączenia
- Zacisk sprężynowy
- Waga produktu (funtów)
- 3,175 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131077527
- ETIM-Class
- EC000737
- W zestawie termostat
- Tak (1)
- Wymiary produktu (cale)
- 3.94 inch x 5.91 inch x 6.46 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.44 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 672.69 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 489.82 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 489.82 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 175.59 KB | Download | |
| Manual FLH-T | N/A | 672.69 KB | Download | |
| Conformity FLH_250-1000 | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |
Technical Drawings
FLH-T 800 HEATER 800W 115 AC
- X
- 150 mm
- X1
- 138 mm
- X2
- 6 mm
- X3
- 5.4 mm
- Y
- 100 mm
- Z
- 164 mm
- Z1
- 100 mm
- Z2
- 13.3 mm
- Z3
- 5 mm
- X
- 5.91 in
- X1
- 5.43 in
- X2
- 0.24 in
- X3
- 0.21 in
- Y
- 3.94 in
- Z
- 6.46 in
- Z1
- 3.94 in
- Z2
- 0.52 in
- Z3
- 0.2 in
Wymiary