FLH-T 600 / 800 / 1000

Heizgebläse mit integriertem Thermostat

Heizungs-Serie von Pfannenberg mit integriertem Thermostat. Diese Serie wurde speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen entwickelt, besonders für Windkraftanlagen und für den Einsatz im Telekommunikationsbereich.

  • die Tests wurden entsprechend der Europäischen Normen EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29 Bahnanwendungen – Güterwagenausrüstung – Schock- und Vibrationstests durchgeführt; einzigartig in der Industrie
  • kann unter extremen Bedingungen eingesetzt werden (–40 °C … +70 °C)
  • Lüfterkonstruktion mit Kugellager; garantiert eine lange Lebensdauer
  • Spannungsbereich: 230 V / 115 V  50/60 Hz

schockfest

extreme T-bedingungen

integrierter thermostat

UL recognized für die USA

Technische Daten

DatenFLH-T 600FLH-T 800FLH-T 1000
Heizleistung (Tu = +20 °C)600 W800 W1000 W
Schutzart bei bestimmungsgemäßem EinsatzIP 20
Einsatztemperatur–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Lagertemperatur–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Montageart4 x M5 Schrauben (nicht enthalten)

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity FLH_250-1000 pdf 42 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev02_Sep25_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Manual FLH-T pdf 480 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 360 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 2,6 MB Download

UL_Zertifikat_499_FLH_PRH

  • Englisch
pdf 240 KB Download

UL_Zertifikat_508_FLH-T_FLH-H.pdf

  • Englisch
pdf 180 KB Download

Bestellung

BestelldatenFLH-T 600FLH-T 800FLH-T 1000
230 VArtikelnummer170603100071708031000717099310007
115 VArtikelnummer170603150071708031500717099315007
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage 

Produktvorteile

  1. 1

    Hoher Volumenstrom

    erzeugt durch den kräftigen Lüfter, sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung.

  2. 2

    Lüfterkonstruktion

    mit Kugellager garantiert eine lange Lebensdauer.

  3. 3

    Elektrischer Anschluss

    über 2-polige Klemmleiste.

  4. 4

    Einzigartige Schock- und Vibrationsfestigkeit

    Getestet und bestätigt gemäß den Normen EN 60068-2-6 | 60068-2-27 | 60068-2-29 Bahnanwendungen | Güterwagenausrüstung | Schock- und Vibrationstests.

  5. 5

    Applikationen

    Finden vorwiegend Anwendung in größeren Schaltschränken zur Vermeidung von niedrigen Temperaturen oder hoher relativer Luftfeuchtigkeit.

  6. 6

    Integrierter Thermostat

    regelt den Betrieb der Heizung automatisch. Und bietet so sicheren Schutz vor Kondensatbildung oder Energieverschwendung.

  7. 7

    Speziell entwickelt

    für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen, z. B. in der Windenergie und der Telekommunikation.