Résistances chauffantes ventilées compactes avec thermostat
- Caractéristiques telles que la résistance chauffante ventilée compacte PFH avec thermostat intégré supplémentaire.
- Il n'est pas nécessaire de disposer d'un espace supplémentaire pour le thermostat.
- Régulation de la température automatique à économie d'énergie.
- Boîtier en plastique pour un fonctionnement sûr.
| Type | Dimensions (H x l x P) | Puissance calorifique | Tension nominale | cURus | CSA | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PFH-T 200 | 142 x 88 x 139 mm | 200 W | 230 V AC | ||||
| PFH-T 300 | 300 W | |||||||
| PFH-T 400 | 400 W | |||||||
| PFH-T 500 | 500 W | |||||||
|
PFH-T 650 | 142 x 88 x 139 mm | 650 W | 230 V AC | ||||
| PFH-T 800 | 800 W | |||||||
| PFH-T 1000 | 1000 W | |||||||
| PFH-T 1200 | 1200 W |
disponible
en préparation
en option