风扇加热器(内置温控器)

  • 铁路认证针对所有行业,冲击和振动要求提高(风电、移动)。
  • 内置温控器,自动控制温度。
  • 滚珠轴承风扇,延长使用寿命。
  • 塑料外壳,安全运行。
结果 2/2
类型 尺寸 (HxWxD) 加热性能 额定电压 UL EAC CE UKCA
FLH-T 250 100 x 150 x 164 mm 250 W 115 / 230 V AC
FLH-T 400 400 W
FLH-T 600 100 x 150 x 164 mm 600 W 115 / 230 V AC
FLH-T 800 800 W
FLH-T 1000 1000 W
可用 准备中 可选