| Dati | FLH-T 250 | FLH-T 400 |
|---|---|---|
| Potenzialità calorifera (Ta = +20 °C) | 250 W | 400 W |
| Grado di protezione con impiego corretto | IP 20 | |
| Temperatura d’esercizio | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | |
| Temperatura di immagazzinamento | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | |
| Tipo di montaggio | 4 viti M5 (non comprese) | |
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.