FLH-T 250 / 400

新型FLH-T系列加热器(内置温控器)

百能堡新型FLH-T系列加热器,内置温控器。特别适用于恶劣环境,尤其适用于风电、电信行业。

  • 所有测试均根据欧洲标准EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29 所定义的铁路应用/车辆设备/冲击和振动测试的内容进行
  • 可在极端条件下使用 (–40 °C … +70 °C)
  • 使用滚珠轴承风机:延长使用寿命
  • 电压范围: 230 V / 115 V / 50/60 Hz

DIN轨道安装

极端温度条件

集成温控器

UL recognized for USA

技术数据

参数FLH-T 250FLH-T 400
热性能 (Ta = +20 °C)250 W400 W
根据EN6029的系统防护等级IP 20
工作温度范围–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
存储温度范围–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
安装方式4 x M5 螺钉(不含)

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity FLH_250-1000 pdf 42 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev01_Mar24_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Manual FLH-T pdf 690 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 500 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 2.6 MB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 930 KB 下载

符合性声明

  • 中文
pdf 55 KB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 180 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息FLH-T 250FLH-T 400
230 V物料号1702531000717040310007
115 V物料号1702531500717040315007

如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。

产品优点

  1. 1

    高风量

    由强大风扇形成,可快速均匀分散热量。

  2. 2

    使用寿命长

    滚珠轴承风扇设计,延长使用寿命。

  3. 3

    电气连接

    通过2极端子板。

  4. 4

    所有的测试

    都是根据欧洲标准进行;EN 60068-2-6 | 60068-2-27 | 60068-2-29铁路应用|车辆设备|冲击和振动测试。

  5. 5

    应用

    主要用于较大控制柜,避免低温或相对湿度高。

  6. 6

    集成温控器

    自动管理加热器的运行。因此可防止冷凝水的形成或能源浪费。

  7. 7

    针对严苛环境

    专门开发,例如风电、电信行业。