| Dane | FLH-T 250 | FLH-T 400 |
|---|---|---|
| Wydajność grzewcza (Ta = +20 °C) | 250 W | 400 W |
| Stopień ochrony zgodnie z normą EN 60529 | IP 20 | |
| Temperatur roboczych | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | |
| Temperatur przechowywania | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | |
| Typ montażu | 4 x śruby M5 (niedołączone) | |
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.