PFH 200–500W

Компактный нагреватель с вентилятором 200–500 Вт
  • высокий коэффициент мощности по отношению к размеру ⇒ небольшой, компактный дизайн
  • широкий спектр мощности обогрева 200–1200 Вт в одном корпусе
  • быстрый нагрев по технологии PTC
  • монтируемый на стену или дин-рейку
  • низкая температура поверхности
  • защитная решетка на входе и выходе

монтаж на DIN рейку

экстремальные температурные условия

Технические характеристики

ДанныеPFH 200PFH 300PFH 400PFH 500
Мощность нагрева (Тос = +10 °C)200 Вт300 Вт400 Вт500 Вт
Система защиты при эксплуатации
согласно предписанию
IP 20
Рабочий температурный диапазон–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Температура хранения–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Тип монтажазащелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно ЕN 60715 или винты М5 – 4 шт. (не входят в комплект)

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_UKCA_085507008_Rev02_Sep25_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Operating instruction PFH pdf 770 KB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 380 KB Загрузить

Чертежи 2D (DXF)

  • английский
zip 250 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 2,4 MB Загрузить

Сертификат CSA

  • английский
pdf 180 KB Загрузить

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88-1958

  • английский
pdf 290 KB Загрузить

UL recognized certificate UL508/CSA C22.2 No.14-13

  • английский
pdf 210 KB Загрузить

Информация о заказе

Детали для заказаPFH 200PFH 300PFH 400PFH 500
230 BЗаказной номер17020610030170306100301704061003017050610030
115 BЗаказной номер17020615030170306150301704061503017050615030

Заказные номера для других напряжений доступны по запросу.

Преимущества продукции

  1. 1

    Варианты монтажа

    непосредственно на стену с помощью винтов или с помощью защелок на DIN-рейку

  2. 2

    Надежная защита

    от образования конденсата в шкафу с помощью быстрого нагрева по технологии PTC

  3. 3

    Широкий диапазон

    мощности нагрева от 200–1.200 Вт в одном компактном корпусе

  4. 4

    Электропитание

    через клеммное подключение

  5. 5

    Защитная решетка

    на входе и выходе воздуха, а также низкая температура поверхности корпуса, обеспечивают безопасное обращение

  6. 6

    Преимущественно используются

    в больших электротехнических шкафах для борьбы с низкими температурами или высокой влажностью