PFH 200–500W

Kompakt-Heizgebläse 200–500 W
  • großes Leistungs-/Volumenverhältnis ⇒ schmales, kompaktes Design
  • großer Heizleistungsbereich in einem Gehäuse (200–1200 W)
  • schnelles Heizen durch PTC Technologie
  • Wand- und DIN-Schienenmontage
  • geringe Oberflächentemperatur
  • Fingerschutz am Ein- und Austritt

DIN-schienenmontage

extreme T-bedingungen

Technische Daten

DatenPFH 200PFH 300PFH 400PFH 500
Heizleistung (Tu = +10 °C)200 W300 W400 W500 W
Schutzart bei
bestimmungsgemäßem Einsatz
IP 20
Einsatztemperatur–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Lagertemperatur–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
MontageartSchnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715
oder 4 x M5 Schrauben (nicht enthalten)

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506614_Rev21_Jan26_FLH_PFH_CFH_250-1200.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev02_Sep25_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Operating instruction PFH pdf 770 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 380 KB Download

2D-CAD (DXF)

  • Englisch
zip 250 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 2,4 MB Download

CSA Zertifikat

  • Englisch
pdf 180 KB Download

UL recognized Zertifikat UL499/CSA C22.2 No.88-1958

  • Englisch
pdf 290 KB Download

UL recognized Zertifikat UL508/CSA C22.2 No.14-13

  • Englisch
pdf 210 KB Download

Bestellung

BestelldatenPFH 200PFH 300PFH 400PFH 500
230 VArtikelnummer17020610030170306100301704061003017050610030
115 VArtikelnummer17020615030170306150301704061503017050615030
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Produktvorteile

  1. 1

    Variable Befestigungsmöglichkeiten

    direkt mittels Schrauben an der Wand oder Schnappbefestigung auf DIN-Profilschiene.

  2. 2

    Sicherer Schutz

    vor Kondensatbildung im Schrank durch schnelles Heizen mittels PTC-Technologie.

  3. 3

    Großer Heizleistungsbereich

    von 200 bis 1.200 Watt in einem schmalen, kompakten Gehäuse.

  4. 4

    Elektrischer Anschluss

    über Klemmleiste.

  5. 5

    Fingerschutz

    am Luftein- und -austritt, sowie geringe Oberflächentemperatur sorgen für sichere Handhabung.

  6. 6

    Finden vorwiegend Anwendung

    in größeren Schaltschränken zur Vermeidung von niedrigen Temperaturen oder hoher relativer Luftfeuchtigkeit.