PFH 900W 400V

Kompakt-Heizgebläse 900 W
  • 400 V Spannungsversorgung
  • großes Leistungs-/Volumenverhältnis ⇒ schmales, kompaktes Design
  • schnelles Heizen durch PTC Technologie
  • Wand- und DIN-Schienenmontage
  • geringe Oberflächentemperatur
  • Fingerschutz am Ein- und Austritt

DIN-schienenmontage

extreme T-bedingungen

Technische Daten

DatenPFH 900
Heizleistung (Tu = +10 °C)900 W
Schutzart bei
bestimmungsgemäßem Einsatz
IP 20
Einsatztemperatur–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Lagertemperatur–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
MontageartSchnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715
oder 4 x M5 Schrauben (nicht enthalten)

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_UKCA_085507008_Rev02_Sep25_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Operating instruction PFH /CFH pdf 450 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 520 KB Download

2D-CAD (DXF)

  • Englisch
zip 250 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 3,8 MB Download

Bestellung

BestelldatenPFH 900
400 VArtikelnummer17090602130
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Produktvorteile

  1. 1

    Variable Befestigungsmöglichkeiten

    direkt mittels Schrauben an der Wand oder Schnappbefestigung auf DIN-Profilschiene.

  2. 2

    Sicherer Schutz

    vor Kondensatbildung im Schrank durch schnelles Heizen mittels PTC-Technologie.

  3. 3

    Elektrischer Anschluss

    über Klemmleiste.

  4. 4

    Fingerschutz

    am Luftein- und -austritt, sowie geringe Oberflächentemperatur sorgen für sichere Handhabung.

  5. 5

    Finden vorwiegend Anwendung

    in größeren Schaltschränken zur Vermeidung von niedrigen Temperaturen oder hoher relativer Luftfeuchtigkeit.