PFH 900W 400V

Résistances chauffantes compactes ventilées 900 W
  • Alimentation électrique 400 V
  • grande puissance pour une petite taille ⇒ petite, design compact
  • chauffage rapide dû à la technologie PTC
  • montage sur rail DIN ou sur le mur
  • surface de température basse
  • protège doigt à l’entrée et à la sortie

montage DIN

températures extrêmes

Caractéristiques techniques

DonnéesPFH 900
Puissance calorifique (Ta = +10 °C)900 W
Indice de protection
pour l'utilisation prévu
IP 20
Température de fonctionnement–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Température de stockage–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Type de montagefixation rapide pour barres de profil 35 mm conforme à la norme EN 60715 ou 4 vis x M5 (non incluses)

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_UKCA_085507008_Rev02_Sep25_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Operating instruction PFH /CFH pdf 450 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 520 KB Téléchargement

Dessin technique 2D (DXF)

  • anglais
zip 250 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 3,8 MB Téléchargement

Détails de commande

Détails de la commandePFH 900
400 VNuméro d'article17090602130

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Avantages du produit

  1. 1

    Options de montage variable

    directement sur la paroi à l'aide de vis, ou système d'encliquetage sur rail DIN.

  2. 2

    Protection en toute sécurité

    contre la formation de condensat dans l'armoire grâce à un chauffage rapide avec technologie PTC.

  3. 3

    Connexion électrique

    via le connecteur de la borne.

  4. 4

    Un protège-doigts

    à l'entrée et la sortie d'air ainsi qu'une faible température de surface assurent une manipulation sûre.

  5. 5

    Usage prédominant

    dans des armoires de commande plus larges pour éviter des températures basses ou une humidité relative élevée.

  6. 6