You are currently viewing content for: Seychelles · français

Informations sur le produit "PFH 800 115V"

Les radiateurs soufflants compacts constituent une solution standard pour les armoires électriques, permettant d'atteindre leur pleine puissance de chauffage en un temps record. Leur conception compacte les rend particulièrement adaptés aux armoires de petite taille, tandis que leur boîtier en plastique garantit une utilisation en toute sécurité.

  • Air chaud diffusé par un ventilateur - Idéal pour les grandes armoires électriques
  • Excellent rapport puissance/encombrement - Encombrement réduit pour une puissance pouvant atteindre 1 200 W
  • De nombreuses classes de puissance sont disponibles - Pas de surdimensionnement de la puissance de chauffage
  • Faible température de surface grâce au boîtier en plastique - Utilisation « Touch-save » des résistances chauffantes
  • Protection anti-pincement à l'entrée et à la sortie - Sécurité tactile
Caractéristiques techniques
Puissance de chauffage électrique
800 W
Ventilateur inclus
Oui (1)
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (60 Hz)
104-126 V
Température maximale de surface (°C)
70 °C
Plage de fonctionnement (°C)
-40-70 °C
Poids du produit (kg)
0,74 kg
GTIN (EAN)
4061131077565
ETIM-Class
EC000737
Dimensions du produit (mm)
142 mm x 88 mm x 126 mm
Puissance de chauffage électrique
800 W
Ventilateur inclus
Oui (1)
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (60 Hz)
104-126 V
Température maximale de surface (°F)
158 °F
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-158 °F
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Poids du produit (lb.)
1,632 lb.
GTIN (EAN)
4061131077565
ETIM-Class
EC000737
Dimensions du produit (pouces)
5.59 inch x 3.46 inch x 4.96 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.4 MB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 177.56 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 416.69 KB Download
Product sheet DE PDF 355.3 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 355.3 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 287.7 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.35 KB Download
Operating instruction PFH N/A pdf 416.69 KB Download
Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download