Fan Heaters
PFH 1000
Radiateur à ventilateur compact 1000W PTC
115VAC CE UL
Réf. produit :
17099615030
Les radiateurs soufflants compacts constituent une solution standard pour les armoires électriques, permettant d'atteindre leur pleine puissance de chauffage en un temps record. Leur conception compacte les rend particulièrement adaptés aux armoires de petite taille, tandis que leur boîtier en plastique garantit une utilisation en toute sécurité.
- Air chaud diffusé par un ventilateur - Idéal pour les grandes armoires électriques
- Excellent rapport puissance/encombrement - Encombrement réduit pour une puissance pouvant atteindre 1 200 W
- De nombreuses classes de puissance sont disponibles - Pas de surdimensionnement de la puissance de chauffage
- Faible température de surface grâce au boîtier en plastique - Utilisation « Touch-save » des résistances chauffantes
- Protection anti-pincement à l'entrée et à la sortie - Sécurité tactile
Informations sur le produit "PFH 1000 115V"
Les radiateurs soufflants compacts constituent une solution standard pour les armoires électriques, permettant d'atteindre leur pleine puissance de chauffage en un temps record. Leur conception compacte les rend particulièrement adaptés aux armoires de petite taille, tandis que leur boîtier en plastique garantit une utilisation en toute sécurité.
- Air chaud diffusé par un ventilateur - Idéal pour les grandes armoires électriques
- Excellent rapport puissance/encombrement - Encombrement réduit pour une puissance pouvant atteindre 1 200 W
- De nombreuses classes de puissance sont disponibles - Pas de surdimensionnement de la puissance de chauffage
- Faible température de surface grâce au boîtier en plastique - Utilisation « Touch-save » des résistances chauffantes
- Protection anti-pincement à l'entrée et à la sortie - Sécurité tactile
- Puissance de chauffage électrique
- 1000 W
- Ventilateur inclus
- Oui (1)
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Température maximale de surface (°C)
- 70 °C
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-70 °C
- Poids du produit (kg)
- 0,74 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131077701
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensions du produit (mm)
- 142 mm x 88 mm x 126 mm
- Puissance de chauffage électrique
- 1000 W
- Ventilateur inclus
- Oui (1)
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Température maximale de surface (°F)
- 158 °F
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -40-158 °F
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Poids du produit (lb.)
- 1,632 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131077701
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensions du produit (pouces)
- 5.59 inch x 3.46 inch x 4.96 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 6.4 MB | Download |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.56 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 416.69 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 355.3 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 355.3 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 287.7 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.35 KB | Download | |
| Operating instruction PFH | N/A | 416.69 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |