FLZ 500 Thermostats
FLZ 510
Thermostats FLZ mécanique Commutation (NO/NC) pour les résistances chauffantes/les ventilateurs à filtre
-20-40°C 1K ±3%
Réf. produit :
17103000003
La série de thermostats FLZ se décline en trois versions. Ils sont disponibles avec des contacts à ouverture (N.C.), à fermeture (N.O.) et inverseurs. Associés à des résistances chauffantes pour armoires électriques, ils régulent la température à l'intérieur de celles-ci. Associés à des Ventilateurs à filtre, ils permettent de réaliser des économies d’énergie, en matériaux et en temps, et contribuent ainsi à un meilleur équilibre environnemental. Au final, cela se traduit par une plus grande fiabilité du processus de production, une réduction de la consommation d’énergie grâce à une utilisation adaptée aux besoins et une amélioration du rendement des résistances chauffantes et des Ventilateurs à filtre contrôlés.
- Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
- Fermeture à pression intégrée - Permet un montage rapide et facile sur rail DIN
- Commutation directe jusqu’à 2 400 W - Aucun relais supplémentaire n'est nécessaire pour les résistances chauffantes et les ventilateurs puissants
Informations sur le produit "FLZ 510 THERM. 1K -20°..+40°C"
La série de thermostats FLZ se décline en trois versions. Ils sont disponibles avec des contacts à ouverture (N.C.), à fermeture (N.O.) et inverseurs. Associés à des résistances chauffantes pour armoires électriques, ils régulent la température à l'intérieur de celles-ci. Associés à des Ventilateurs à filtre, ils permettent de réaliser des économies d’énergie, en matériaux et en temps, et contribuent ainsi à un meilleur équilibre environnemental. Au final, cela se traduit par une plus grande fiabilité du processus de production, une réduction de la consommation d’énergie grâce à une utilisation adaptée aux besoins et une amélioration du rendement des résistances chauffantes et des Ventilateurs à filtre contrôlés.
- Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
- Fermeture à pression intégrée - Permet un montage rapide et facile sur rail DIN
- Commutation directe jusqu’à 2 400 W - Aucun relais supplémentaire n'est nécessaire pour les résistances chauffantes et les ventilateurs puissants
- Référence
- 17103000003
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 10 A
- Différence de température de commutation (K)
- 1 K
- Tolérance du point de commutation (K)
- ±3 K
- Consigne de température maximale (°C)
- 40 °C
- Consigne de température maximale (°F)
- 104 °F
- Consigne de température minimale (°C)
- -20 °C
- Consigne de température minimale (°F)
- -4 °F
- Plage de consigne de température (°C)
- -20-40 °C
- Plage de consigne de température (°F)
- -4-104 °F
- Puissance de commutation maximale
- 10
- Type de sonde
- Bilame
- Convient pour
- pour les résistances chauffantes/les ventilateurs à filtre
- Différence de commutation
- 1
- Type de fonction de commutation 1
- Commutation (NO/NC)
- Mise en œuvre du dispositif
- Thermostat
- Plage de tension (50 Hz)
- 100-250 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 100-250 V
- Plage de tension (CC)
- 10-30 V
- Type d'unité de mesure
- °C
- Type de commutation (électrique / mécanique)
- mécanique
- Poids du produit (kg)
- 0,075 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131077831
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensions du produit (mm)
- 59.5 mm x 37 mm x 47.5 mm
- Référence
- 17103000003
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 10 A
- Différence de température de commutation (K)
- 1 K
- Tolérance du point de commutation (K)
- ±3 K
- Consigne de température maximale (°C)
- 40 °C
- Consigne de température maximale (°F)
- 104 °F
- Consigne de température minimale (°C)
- -20 °C
- Consigne de température minimale (°F)
- -4 °F
- Plage de consigne de température (°C)
- -20-40 °C
- Plage de consigne de température (°F)
- -4-104 °F
- Puissance de commutation maximale
- 10
- Type de sonde
- Bilame
- Convient pour
- pour les résistances chauffantes/les ventilateurs à filtre
- Différence de commutation
- 1
- Type de fonction de commutation 1
- Commutation (NO/NC)
- Mise en œuvre du dispositif
- Thermostat
- Plage de tension (50 Hz)
- 100-250 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 100-250 V
- Plage de tension (CC)
- 10-30 V
- Type d'unité de mesure
- °C
- Type de commutation (électrique / mécanique)
- mécanique
- Poids du produit (lb.)
- 0,165 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131077831
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensions du produit (pouces)
- 2.34 inch x 1.46 inch x 1.87 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 466.19 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.77 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 389.17 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 389.17 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.01 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 510 | N/A | 466.19 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |
Technical Drawings
FLZ 510 THERM. 1K -20°..+40°C
- X
- 37 mm
- Y
- 59.5 mm
- Z
- 47.5 mm
- X
- 1.46 in
- Y
- 2.34 in
- Z
- 1.87 in
Dimensions