You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "FLZ 510 THERM. 3K -20°..+40°C"

La série de thermostats FLZ se décline en trois versions. Ils sont disponibles avec des contacts à ouverture (N.C.), à fermeture (N.O.) et inverseurs. Associés à des résistances chauffantes pour armoires électriques, ils régulent la température à l'intérieur de celles-ci. Associés à des Ventilateurs à filtre, ils permettent de réaliser des économies d’énergie, en matériaux et en temps, et contribuent ainsi à un meilleur équilibre environnemental. Au final, cela se traduit par une plus grande fiabilité du processus de production, une réduction de la consommation d’énergie grâce à une utilisation adaptée aux besoins et une amélioration du rendement des résistances chauffantes et des Ventilateurs à filtre contrôlés.

  • Utilisation des systèmes de climatisation en fonction de la demande - Permet d'économiser de l'énergie et de prolonger la durée de vie des composants
  • Fermeture à pression intégrée - Permet un montage rapide et facile sur rail DIN
  • Commutation directe jusqu’à 2 400 W - Aucun relais supplémentaire n'est nécessaire pour les résistances chauffantes et les ventilateurs puissants
Caractéristiques techniques
Référence
17105000003
Consommation de courant nominale à 50 Hz
10 A
Différence de température de commutation (K)
3 K
Tolérance du point de commutation (K)
±3 K
Consigne de température maximale (°C)
40 °C
Consigne de température maximale (°F)
104 °F
Consigne de température minimale (°C)
-20 °C
Consigne de température minimale (°F)
-4 °F
Plage de consigne de température (°C)
-20-40 °C
Plage de consigne de température (°F)
-4-104 °F
Puissance de commutation maximale
10
Type de sonde
Bilame
Convient pour
pour les résistances chauffantes/les ventilateurs à filtre
Différence de commutation
3
Type de fonction de commutation 1
Commutation (NO/NC)
Mise en œuvre du dispositif
Thermostat
Plage de tension (50 Hz)
100-250 V
Plage de tension (60 Hz)
100-250 V
Plage de tension (CC)
10-30 V
Type d'unité de mesure
°C
Type de commutation (électrique / mécanique)
mécanique
Poids du produit (kg)
0,075 kg
GTIN (EAN)
4061131078074
ETIM-Class
EC004587
Dimensions du produit (mm)
59.5 mm x 37 mm x 47.5 mm
Référence
17105000003
Consommation de courant nominale à 50 Hz
10 A
Différence de température de commutation (K)
3 K
Tolérance du point de commutation (K)
±3 K
Consigne de température maximale (°C)
40 °C
Consigne de température maximale (°F)
104 °F
Consigne de température minimale (°C)
-20 °C
Consigne de température minimale (°F)
-4 °F
Plage de consigne de température (°C)
-20-40 °C
Plage de consigne de température (°F)
-4-104 °F
Puissance de commutation maximale
10
Type de sonde
Bilame
Convient pour
pour les résistances chauffantes/les ventilateurs à filtre
Différence de commutation
3
Type de fonction de commutation 1
Commutation (NO/NC)
Mise en œuvre du dispositif
Thermostat
Plage de tension (50 Hz)
100-250 V
Plage de tension (60 Hz)
100-250 V
Plage de tension (CC)
10-30 V
Type d'unité de mesure
°C
Type de commutation (électrique / mécanique)
mécanique
Poids du produit (lb.)
0,165 lb.
GTIN (EAN)
4061131078074
ETIM-Class
EC004587
Dimensions du produit (pouces)
2.34 inch x 1.46 inch x 1.87 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 466.19 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.77 KB Download
Product sheet DE PDF 389.17 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 389.17 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.01 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 510 N/A pdf 466.19 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

FLZ 510 THERM. 3K -20°..+40°C

Dimensions
X
37 mm
Y
72 mm
Z
36 mm
X
1.45 in
Y
2.83 in
Z
1.42 in