Fan Heaters
PFH 1200
Radiateur à ventilateur compact 1200W PTC +Thermostat
230VAC CE UL
Réf. produit :
17099910030
Les radiateurs soufflants compacts constituent une solution standard pour les armoires électriques, permettant d'atteindre leur pleine puissance de chauffage en un temps record. Leur conception compacte les rend particulièrement adaptés aux armoires de petite taille, tandis que leur boîtier en plastique garantit une utilisation en toute sécurité.
- Air chaud diffusé par un ventilateur - Idéal pour les grandes armoires électriques
- Excellent rapport puissance/encombrement - Encombrement réduit pour une puissance pouvant atteindre 1 200 W
- De nombreuses classes de puissance sont disponibles - Pas de surdimensionnement de la puissance de chauffage
- Faible température de surface grâce au boîtier en plastique - Utilisation « Touch-save » des résistances chauffantes
- Protection anti-pincement à l'entrée et à la sortie - Sécurité tactile
Informations sur le produit "PFH 1200 230V"
Les radiateurs soufflants compacts constituent une solution standard pour les armoires électriques, permettant d'atteindre leur pleine puissance de chauffage en un temps record. Leur conception compacte les rend particulièrement adaptés aux armoires de petite taille, tandis que leur boîtier en plastique garantit une utilisation en toute sécurité.
- Air chaud diffusé par un ventilateur - Idéal pour les grandes armoires électriques
- Excellent rapport puissance/encombrement - Encombrement réduit pour une puissance pouvant atteindre 1 200 W
- De nombreuses classes de puissance sont disponibles - Pas de surdimensionnement de la puissance de chauffage
- Faible température de surface grâce au boîtier en plastique - Utilisation « Touch-save » des résistances chauffantes
- Protection anti-pincement à l'entrée et à la sortie - Sécurité tactile
- Puissance de chauffage électrique
- 1200 W
- Ventilateur inclus
- Oui (1)
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Température maximale de surface (°C)
- 70 °C
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-70 °C
- Poids du produit (kg)
- 0,74 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131077770
- ETIM-Class
- EC000737
- Thermostat inclus
- Oui (1)
- Dimensions du produit (mm)
- 142 mm x 88 mm x 126 mm
- Puissance de chauffage électrique
- 1200 W
- Ventilateur inclus
- Oui (1)
- Type de tension
- AC
- Nombre de phases
- 1
- Plage de tension (50 Hz)
- 207-253 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 207-253 V
- Température maximale de surface (°F)
- 158 °F
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -40-158 °F
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- non classé
- Poids du produit (lb.)
- 1,632 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131077770
- ETIM-Class
- EC000737
- Thermostat inclus
- Oui (1)
- Dimensions du produit (pouces)
- 5.59 inch x 3.46 inch x 4.96 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 355.3 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 355.3 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 416.69 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.56 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 287.7 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.35 KB | Download | |
| Operating instruction PFH | N/A | 416.69 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |