PFH 900W 400V

Riscaldatori compatti 900 W
  • Alimentazione elettrica a 400 V
  • Elevato rapporto potenza-volume ⇒ design compatto e di dimensioni ridotte
  • Riscaldamento rapido mediante tecnologia PTC
  • Montaggio a parete o su guida DIN
  • Ridotta temperatura superficiale
  • Protezione dita in corrispondenza dell’ingresso e uscita

montaggio DIN

condizioni T estreme

Dati tecnici

DatiPFH 900
Potenzialità calorifera (Ta = +10 °C)900 W
Grado di protezione
con impiego corretto
IP 20
Temperature d’esercizio–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperature di immagazzinamento–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Tipo di montaggiofissaggio a scatto per guida profilata da 35 mm a norma EN 60715 o 4 viti x M5 screws (non incluse)

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_UKCA_085507008_Rev02_Sep25_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Operating instruction PFH /CFH pdf 450 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • inglese
pdf 520 KB Download

CAD 2D (DXF)

  • inglese
zip 250 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 3,8 MB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordinePFH 900
400 Vcodice articolo17090602130

Codici articolo per altri prodotti simili disponibili su richiesta.

Benefici del prodotto

  1. 1

    Diverse opzioni di montaggio

    direttamente a parete con viti o tramite fissaggio a scatto su guida DIN.

  2. 2

    Protezione sicura

    contro la formazione di condensa nell’armadio grazie al riscaldamento rapido mediante tecnologia PTC.

  3. 3

    Collegamento elettrico

    tramite morsetto ad innesto.

  4. 4

    Protezione dita

    in corrispondenza dell’ingresso e dell’uscita e temperatura superficiale ridotta a garanzia di una movimentazione sicura.

  5. 5

    Utilizzati prevalentemente

    nei grandi armadi di comando per evitare temperature troppo basse o condizioni di umidità relativa eccessiva.