Fan Heaters
PFH 800
Termoventola compatta con riscaldatori 800W PTC
230VAC CE UL
Codice prodotto:
17080610030
I riscaldatori compatti rappresentano una soluzione standard per gli armadi elettrici, in grado di raggiungere la piena potenza di riscaldamento nel minor tempo possibile. La loro struttura compatta li rende particolarmente adatti agli armadi di dimensioni ridotte, mentre l'alloggiamento in plastica garantisce un utilizzo sicuro.
- Ventilatore che distribuisce l'aria calda - Ideale per grandi armadi elettrici
- Elevato rapporto potenza/ingombro - Ingombro ridotto con potenza fino a 1200 W
- Sono disponibili numerose classi di rendimento - Nessun sovradimensionamento della potenza termica
- Bassa temperatura superficiale grazie alla custodia in plastica - Utilizzo con protezione anti-contatto del riscaldatore
- Protezione per le dita in corrispondenza dell'ingresso e dell'uscita - Sicuro al tatto
Info sui prodotti "PFH 800 230V"
I riscaldatori compatti rappresentano una soluzione standard per gli armadi elettrici, in grado di raggiungere la piena potenza di riscaldamento nel minor tempo possibile. La loro struttura compatta li rende particolarmente adatti agli armadi di dimensioni ridotte, mentre l'alloggiamento in plastica garantisce un utilizzo sicuro.
- Ventilatore che distribuisce l'aria calda - Ideale per grandi armadi elettrici
- Elevato rapporto potenza/ingombro - Ingombro ridotto con potenza fino a 1200 W
- Sono disponibili numerose classi di rendimento - Nessun sovradimensionamento della potenza termica
- Bassa temperatura superficiale grazie alla custodia in plastica - Utilizzo con protezione anti-contatto del riscaldatore
- Protezione per le dita in corrispondenza dell'ingresso e dell'uscita - Sicuro al tatto
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 800 W
- Ventola inclusa
- Sì (1)
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Temperatura massima della superficie (°C)
- 70 °C
- Range operativo / campo di funzionamento (°C)
- -40-70 °C
- Peso del prodotto (kg)
- 0,74 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131077534
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 142 mm x 88 mm x 126 mm
- Potenza di riscaldamento elettrica
- 800 W
- Ventola inclusa
- Sì (1)
- Tipo di tensione
- AC
- Numero di fasi
- 1
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 207-253 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 207-253 V
- Temperatura massima della superficie (°F)
- 158 °F
- Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
- -40-158 °F
- Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
- non classificato
- Peso del prodotto (lb.)
- 1,632 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131077534
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 5.59 inch x 3.46 inch x 4.96 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 355.3 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 355.3 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 416.69 KB | Download | |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Certificato CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.56 KB | Download | |
| Certificato EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 287.7 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.35 KB | Download | |
| Operating instruction PFH | N/A | 416.69 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |