You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PFH 400 115V"

I riscaldatori compatti rappresentano una soluzione standard per gli armadi elettrici, in grado di raggiungere la piena potenza di riscaldamento nel minor tempo possibile. La loro struttura compatta li rende particolarmente adatti agli armadi di dimensioni ridotte, mentre l'alloggiamento in plastica garantisce un utilizzo sicuro.

  • Ventilatore che distribuisce l'aria calda - Ideale per grandi armadi elettrici
  • Elevato rapporto potenza/ingombro - Ingombro ridotto con potenza fino a 1200 W
  • Sono disponibili numerose classi di rendimento - Nessun sovradimensionamento della potenza termica
  • Bassa temperatura superficiale grazie alla custodia in plastica - Utilizzo con protezione anti-contatto del riscaldatore
  • Protezione per le dita in corrispondenza dell'ingresso e dell'uscita - Sicuro al tatto
Dati tecnici
Potenza di riscaldamento elettrica
400 W
Ventola inclusa
Sì (1)
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (60 Hz)
104-126 V
Temperatura massima della superficie (°C)
55 °C
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-70 °C
Peso del prodotto (kg)
0,74 kg
GTIN (EAN)
4061131077176
ETIM-Class
EC000737
Dimensioni del prodotto (mm)
142 mm x 88 mm x 126 mm
Potenza di riscaldamento elettrica
400 W
Ventola inclusa
Sì (1)
Tipo di tensione
AC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (60 Hz)
104-126 V
Temperatura massima della superficie (°F)
131 °F
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-158 °F
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Peso del prodotto (lb.)
1,632 lb.
GTIN (EAN)
4061131077176
ETIM-Class
EC000737
Dimensioni del prodotto (pollici)
5.59 inch x 3.47 inch x 4.96 inch
Description Language Type Size Link
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.4 MB Download
Certificato CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 177.56 KB Download
Certificato EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 416.69 KB Download
Scheda prodotto DE PDF 355.3 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 355.3 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 287.7 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.35 KB Download
Operating instruction PFH N/A pdf 416.69 KB Download
Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download