You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PFH 900 400V+24VDC"

I riscaldatori compatti rappresentano una soluzione standard per gli armadi elettrici, in grado di raggiungere la piena potenza di riscaldamento nel minor tempo possibile. La loro struttura compatta li rende particolarmente adatti agli armadi di dimensioni ridotte, mentre l'alloggiamento in plastica garantisce un utilizzo sicuro.

  • Ventilatore che distribuisce l'aria calda - Ideale per grandi armadi elettrici
  • Elevato rapporto potenza/ingombro - Ingombro ridotto con potenza fino a 1200 W
  • Sono disponibili numerose classi di rendimento - Nessun sovradimensionamento della potenza termica
  • Bassa temperatura superficiale grazie alla custodia in plastica - Utilizzo con protezione anti-contatto del riscaldatore
  • Protezione per le dita in corrispondenza dell'ingresso e dell'uscita - Sicuro al tatto
Dati tecnici
Potenza di riscaldamento elettrica
900 W
Ventola inclusa
Sì (1)
Tipo di tensione
AC/DC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
360-440 V
Temperatura massima della superficie (°C)
70 °C
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-70 °C
Peso del prodotto (kg)
0,75 kg
GTIN (EAN)
4061131266501
ETIM-Class
EC000737
Dimensioni del prodotto (mm)
142 mm x 88 mm x 132 mm
Potenza di riscaldamento elettrica
900 W
Ventola inclusa
Sì (1)
Tipo di tensione
AC/DC
Numero di fasi
1
Intervallo di tensione (50 Hz)
360-440 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
360-440 V
Temperatura massima della superficie (°F)
158 °F
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-158 °F
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
non classificato
Peso del prodotto (lb.)
1,653 lb.
GTIN (EAN)
4061131266501
ETIM-Class
EC000737
Dimensioni del prodotto (pollici)
5.59 inch x 3.46 inch x 5.199 inch
Description Language Type Size Link
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 416.69 KB Download
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
Disegno CAD DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.62 MB Download
Scheda prodotto DE PDF 512.2 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 512.2 KB Download