FLZ 540 Twin Series
FLZ 542
Termostato doppio FLZ meccanico Normalmente chiuso (NC) e normalmente chiuso (NC) per il riscaldatore
0-60°C <7K ±4%
Codice prodotto:
17142000000
La serie FLZ di termostati doppi integra due termostati commutabili in modo indipendente. Sono disponibili con contatti N.C./N.O., N.C./N.C. e N.O./N.O. A differenza dei termostati con contatti di commutazione, i dispositivi collegati possono essere commutati in diversi intervalli di temperatura.
- Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
- Chiusura a scatto integrata - Consente un montaggio rapido e semplice su guida DIN
- 2 termostati commutabili indipendentemente - Consente di regolare i dispositivi collegati in diversi intervalli di temperatura
- 2 termostati in un'unica custodia compatta - Consente di risparmiare spazio nell'armadio
Info sui prodotti "FLZ 542 THERMOSTAT Ö/Ö 0..60°C"
La serie FLZ di termostati doppi integra due termostati commutabili in modo indipendente. Sono disponibili con contatti N.C./N.O., N.C./N.C. e N.O./N.O. A differenza dei termostati con contatti di commutazione, i dispositivi collegati possono essere commutati in diversi intervalli di temperatura.
- Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
- Chiusura a scatto integrata - Consente un montaggio rapido e semplice su guida DIN
- 2 termostati commutabili indipendentemente - Consente di regolare i dispositivi collegati in diversi intervalli di temperatura
- 2 termostati in un'unica custodia compatta - Consente di risparmiare spazio nell'armadio
- Numero articolo
- 17142000000
- Corrente nominale 50Hz
- 10 A
- Differenza di temperatura di commutazione (K)
- <7 K
- Tolleranza del punto di commutazione (K)
- ±4 K
- Setpoint temperatura massima (°C)
- 60 °C
- Setpoint temperatura minima (°C)
- 0 °C
- Setpoint temperatura intervallo (°C)
- 0-60 °C
- Potenza massima di commutazione
- 10
- Tipo di sonda
- Bimetallo
- Adatto per
- per il riscaldatore
- Tipo di funzione dell'interruttore 1
- Normalmente chiuso (NC)
- Tipo di funzione dell'interruttore 2 (se unità combinata)
- Normalmente chiuso (NC)
- Implementazione del dispositivo
- Termostati / Termostati
- Tipo di dispositivo 1
- Thermostat
- Tipo di dispositivo 2 (se unità combinata)
- Thermostat
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 120-240 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 120-240 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 10-30 V
- Tipo di unità di misura
- °C
- Tipo di unità di misura (seconda scala per gemelli)
- °C
- Tipo di commutazione (elettrica / meccanica)
- meccanico
- Peso del prodotto (kg)
- 0,1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131078982
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensioni del prodotto (mm)
- 81 mm x 59 mm x 37 mm
- Numero articolo
- 17142000000
- Corrente nominale 50Hz
- 10 A
- Differenza di temperatura di commutazione (K)
- <7 K
- Tolleranza del punto di commutazione (K)
- ±4 K
- Setpoint temperatura massima (°F)
- 140 °F
- Setpoint temperatura minima (°F)
- 32 °F
- Setpoint temperatura intervallo (°F)
- 32-140 °F
- Potenza massima di commutazione
- 10
- Tipo di sonda
- Bimetallo
- Adatto per
- per il riscaldatore
- Tipo di funzione dell'interruttore 1
- Normalmente chiuso (NC)
- Tipo di funzione dell'interruttore 2 (se unità combinata)
- Normalmente chiuso (NC)
- Implementazione del dispositivo
- Termostati / Termostati
- Tipo di dispositivo 1
- Thermostat
- Tipo di dispositivo 2 (se unità combinata)
- Thermostat
- Intervallo di tensione (50 Hz)
- 120-240 V
- Intervallo di tensione (60 Hz)
- 120-240 V
- Intervallo di tensione (CC)
- 10-30 V
- Tipo di unità di misura
- °C
- Tipo di unità di misura (seconda scala per gemelli)
- °C
- Tipo di commutazione (elettrica / meccanica)
- meccanico
- ETIM-Class
- EC004587
- GTIN (EAN)
- 4061131078982
- Peso del prodotto (lb.)
- 0,22 lb.
- Dimensioni del prodotto (pollici)
- 3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Dati tecnici
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Scheda prodotto | DE | 415.75 KB | Download | |
| Scheda prodotto | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 415.75 KB | Download | |
| Manuale utente standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 417.59 KB | Download | |
| Certificato ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.77 KB | Download | |
| Certificato CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificato UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |
Technical Drawings
FLZ 542 THERMOSTAT Ö/Ö 0..60°C
- X
- 59 mm
- Y
- 80.5 mm
- Z
- 38 mm
- X
- 2.32 in
- Y
- 3.17 in
- Z
- 1.5 in
Dimensioni