You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "FLZ 541 THERM. Ö/S 0..60°C 5 pcs"

La serie FLZ di termostati doppi integra due termostati commutabili in modo indipendente. Sono disponibili con contatti N.C./N.O., N.C./N.C. e N.O./N.O. A differenza dei termostati con contatti di commutazione, i dispositivi collegati possono essere commutati in diversi intervalli di temperatura.

  • Utilizzo degli impianti di climatizzazione in base alla domanda - Consente di risparmiare energia e prolunga la durata dei componenti
  • Chiusura a scatto integrata - Consente un montaggio rapido e semplice su guida DIN
  • 2 termostati commutabili indipendentemente - Consente di regolare i dispositivi collegati in diversi intervalli di temperatura
  • 2 termostati in un'unica custodia compatta - Consente di risparmiare spazio nell'armadio
Dati tecnici
Numero articolo
17141005000
Corrente nominale 50Hz
10 A
Differenza di temperatura di commutazione (K)
<7 K
Tolleranza del punto di commutazione (K)
±4 K
Setpoint temperatura massima (°C)
60 °C
Setpoint temperatura minima (°C)
0 °C
Setpoint temperatura intervallo (°C)
0-60 °C
Tipo di sonda
Bimetallo
Adatto per
per riscaldatore/ventola del filtro
Tipo di funzione dell'interruttore 1
Normalmente chiuso (NC)
Tipo di funzione dell'interruttore 2 (se unità combinata)
Normalmente aperto (NO)
Implementazione del dispositivo
Termostati / Termostati
Tipo di dispositivo 1
Thermostat
Tipo di dispositivo 2 (se unità combinata)
Thermostat
Intervallo di tensione (50 Hz)
120-240 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
120-240 V
Intervallo di tensione (CC)
10-30 V
Tipo di unità di misura
°C
Tipo di unità di misura (seconda scala per gemelli)
°C
Tipo di commutazione (elettrica / meccanica)
meccanico
Peso del prodotto (kg)
0,5 kg
GTIN (EAN)
4061131078944
ETIM-Class
EC004587
Dimensioni del prodotto (mm)
81 mm x 59 mm x 37 mm
Numero articolo
17141005000
Corrente nominale 50Hz
10 A
Differenza di temperatura di commutazione (K)
<7 K
Tolleranza del punto di commutazione (K)
±4 K
Setpoint temperatura massima (°F)
140 °F
Setpoint temperatura minima (°F)
32 °F
Setpoint temperatura intervallo (°F)
32-140 °F
Tipo di sonda
Bimetallo
Adatto per
per riscaldatore/ventola del filtro
Tipo di funzione dell'interruttore 1
Normalmente chiuso (NC)
Tipo di funzione dell'interruttore 2 (se unità combinata)
Normalmente aperto (NO)
Implementazione del dispositivo
Termostati / Termostati
Tipo di dispositivo 1
Thermostat
Tipo di dispositivo 2 (se unità combinata)
Thermostat
Intervallo di tensione (50 Hz)
120-240 V
Intervallo di tensione (60 Hz)
120-240 V
Intervallo di tensione (CC)
10-30 V
Tipo di unità di misura
°C
Tipo di unità di misura (seconda scala per gemelli)
°C
Tipo di commutazione (elettrica / meccanica)
meccanico
ETIM-Class
EC004587
GTIN (EAN)
4061131078944
Peso del prodotto (lb.)
1,103 lb.
Dimensioni del prodotto (pollici)
3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Description Language Type Size Link
Certificato CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificato UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
FLZ 541 THERMOSTAT O/S 0..60C N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
FLZ 541 THERMOSTAT O/S 0..60C N/A pdf 33.81 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download