PFH 900W 400V

Kompaktowy termowentylator 900 W
  • Zasilanie 400 V
  • Wysoki stosunek objętości do wydajności
  • Wąski, kompaktowy kształt
  • Szybkie nagrzewanie dzięki technologii PTC
  • Montaż ścienny i na szynach DIN
  • Niska temperatura powierzchni
  • Zabezpieczenie przed włożeniem palców na wlocie i wylocie

zacisk do montażu na szynie DIN

ekstremalne temperatury

Dane techniczne

DanePFH 900
Wydajność grzewcza (Ta = +10 °C)900 W
Rodzaj ochrony dla użytkowania
zgodnego z zastosowaniem
IP 20
Temperatur roboczych–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatur przechowywania–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Typ montażumocowanie uchwytowe dla 35 mm szyny profilowej według EN 60715 lub 4 x M5 śruby (poza zestawem)

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_UKCA_085507008_Rev02_Sep25_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Operating instruction PFH /CFH pdf 450 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 520 KB Do pobrania

Rysunek 2D (DXF)

  • angielski
zip 250 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 3,8 MB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPFH 900
400 VNumer artykułu17090602130

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Różne opcje montażu

    bezpośrednio na ścianie za pomocą śrub lub mocowanie zatrzaskowe na szynie DIN.

  2. 2

    Pewna ochrona

    przed skraplaniem w szafie poprzez szybkie ogrzewanie dzięki technologii PTC.

  3. 3

    Przyłącze elektryczne

    za pośrednictwem złącza wtykowego.

  4. 4

    Ochrona na palce

    na wlocie i wylocie powietrza, jak również niska temperatura powierzchni pozwalają na bezpieczną pracę.

  5. 5

    Stosowane przede wszystkim

    w większych szafach sterujących w celu uniknięcia niskich temperatur lub wysokiej wilgotności względnej.