PFH 650–1200W

Kompaktowy termowentylator 650–1200 W
  • Wysoki stosunek objętości do wydajności
  • Wąski, kompaktowy kształt
  • Duży zakres mocy grzewczej w jednej obudowie (200–1200 W)
  • Szybkie nagrzewanie dzięki technologii PTC
  • Montaż ścienny i na szynach DIN
  • Niska temperatura powierzchni
  • Zabezpieczenie przed włożeniem palców na wlocie i wylocie

zacisk do montażu na szynie DIN

ekstremalne temperatury

Dane techniczne

DanePFH 650PFH 800PFH 1000PFH 1200
Wydajność grzewcza (Ta = +10 °C)650 W800 W1000 W1200 W
Rodzaj ochrony dla użytkowania
zgodnego z zastosowaniem
IP 20
Temperatur roboczych–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatur przechowywania–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Typ montażumocowanie uchwytowe dla 35 mm szyny profilowej według EN 60715 lub 4 x M5 śruby (poza zestawem)

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_UKCA_085507008_Rev02_Sep25_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Operating instruction PFH pdf 770 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 370 KB Do pobrania

Rysunek 2D (DXF)

  • angielski
zip 250 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 2,4 MB Do pobrania

Certyfikat CSA

  • angielski
pdf 180 KB Do pobrania

UL recognized certificate UL499/CSA C22.2 No.88-1958

  • angielski
pdf 290 KB Do pobrania

UL recognized certificate UL508/CSA C22.2 No.14-13

  • angielski
pdf 210 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPFH 650PFH 800PFH 1000PFH 1200
230 VNumer artykułu17065610030170806100301709961003017099910030
115 VNumer artykułu17065615030170806150301709961503017099915030

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Różne opcje montażu

    bezpośrednio na ścianie za pomocą śrub lub mocowanie zatrzaskowe na szynie DIN.

  2. 2

    Pewna ochrona

    przed skraplaniem w szafie poprzez szybkie ogrzewanie dzięki technologii PTC.

  3. 3

    Szeroka gama

    mocy grzewczych od 200 do 1200 W w jednej kompaktowej, małej obudowie.

  4. 4

    Przyłącze elektryczne

    za pośrednictwem złącza wtykowego.

  5. 5

    Ochrona na palce

    na wlocie i wylocie powietrza, jak również niska temperatura powierzchni pozwalają na bezpieczną pracę.

  6. 6

    Stosowane przede wszystkim

    w większych szafach sterujących w celu uniknięcia niskich temperatur lub wysokiej wilgotności względnej.