Fan Heaters
PFH 800
Kompaktowy grzejnik z wentylatorem 800W PTC
115VAC CE UL
Numer produktu:
17080615030
Kompaktowe grzejniki wentylatorowe stanowią standardowe rozwiązanie dla szaf elektrycznych, osiągając pełną wydajność grzewczą w najkrótszym możliwym czasie. Ich kompaktowa konstrukcja sprawia, że nadają się one szczególnie do mniejszych szaf, a obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia bezpieczną eksploatację.
- Ciepłe powietrze rozprowadzane przez wentylator - Idealne rozwiązanie do dużych szaf elektrycznych
- Wysoki stosunek mocy do rozmiarów - Niewielkie wymagania przestrzenne przy mocy do 1200 W
- Dostępnych jest wiele różnych klas wydajności - Brak przewymiarowania mocy grzewczej
- Niska temperatura powierzchni dzięki obudowie z tworzywa sztucznego - Bezpieczna obsługa grzałki
- Osłona na wlocie i wylocie - Bezpieczny w dotyku
Informacje dot. produktu "PFH 800 115V"
Kompaktowe grzejniki wentylatorowe stanowią standardowe rozwiązanie dla szaf elektrycznych, osiągając pełną wydajność grzewczą w najkrótszym możliwym czasie. Ich kompaktowa konstrukcja sprawia, że nadają się one szczególnie do mniejszych szaf, a obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia bezpieczną eksploatację.
- Ciepłe powietrze rozprowadzane przez wentylator - Idealne rozwiązanie do dużych szaf elektrycznych
- Wysoki stosunek mocy do rozmiarów - Niewielkie wymagania przestrzenne przy mocy do 1200 W
- Dostępnych jest wiele różnych klas wydajności - Brak przewymiarowania mocy grzewczej
- Niska temperatura powierzchni dzięki obudowie z tworzywa sztucznego - Bezpieczna obsługa grzałki
- Osłona na wlocie i wylocie - Bezpieczny w dotyku
- Moc grzewcza elektryczna
- 800 W
- W zestawie wentylator
- Tak (1)
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 104-126 V
- Maks. temperatura powierzchni (°C)
- 70 °C
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-70 °C
- Masa produktu (kg)
- 0,74 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131077565
- ETIM-Class
- EC000737
- Wymiary produktu (mm)
- 142 mm x 88 mm x 126 mm
- Moc grzewcza elektryczna
- 800 W
- W zestawie wentylator
- Tak (1)
- Rodzaj napięcia
- AC
- Liczba faz
- 1
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 104-126 V
- Maks. temperatura powierzchni (°F)
- 158 °F
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-158 °F
- System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
- nieklasyfikowane
- Waga produktu (funtów)
- 1,632 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131077565
- ETIM-Class
- EC000737
- Wymiary produktu (cale)
- 5.59 inch x 3.46 inch x 4.96 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 6.4 MB | Download |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.56 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 416.69 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 355.3 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 355.3 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 287.7 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.35 KB | Download | |
| Operating instruction PFH | N/A | 416.69 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |