You are currently viewing content for: Wielka Brytania · polski

Informacje dot. produktu "PFH 400 115V"

Kompaktowe grzejniki wentylatorowe stanowią standardowe rozwiązanie dla szaf elektrycznych, osiągając pełną wydajność grzewczą w najkrótszym możliwym czasie. Ich kompaktowa konstrukcja sprawia, że nadają się one szczególnie do mniejszych szaf, a obudowa z tworzywa sztucznego zapewnia bezpieczną eksploatację.

  • Ciepłe powietrze rozprowadzane przez wentylator - Idealne rozwiązanie do dużych szaf elektrycznych
  • Wysoki stosunek mocy do rozmiarów - Niewielkie wymagania przestrzenne przy mocy do 1200 W
  • Dostępnych jest wiele różnych klas wydajności - Brak przewymiarowania mocy grzewczej
  • Niska temperatura powierzchni dzięki obudowie z tworzywa sztucznego - Bezpieczna obsługa grzałki
  • Osłona na wlocie i wylocie - Bezpieczny w dotyku
Dane techniczne
Moc grzewcza elektryczna
400 W
W zestawie wentylator
Tak (1)
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (60 Hz)
104-126 V
Maks. temperatura powierzchni (°C)
55 °C
Zakres temperatur roboczych (°C)
-40-70 °C
Masa produktu (kg)
0,74 kg
GTIN (EAN)
4061131077176
ETIM-Class
EC000737
Wymiary produktu (mm)
142 mm x 88 mm x 126 mm
Moc grzewcza elektryczna
400 W
W zestawie wentylator
Tak (1)
Rodzaj napięcia
AC
Liczba faz
1
Zakres napięcia (60 Hz)
104-126 V
Maks. temperatura powierzchni (°F)
131 °F
Zakres temperatur roboczych (°F)
-40-158 °F
System zabezpieczeń (UL 50E / NEMA 250)
nieklasyfikowane
Waga produktu (funtów)
1,632 lb.
GTIN (EAN)
4061131077176
ETIM-Class
EC000737
Wymiary produktu (cale)
5.59 inch x 3.47 inch x 4.96 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.4 MB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 177.56 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 416.69 KB Download
Product sheet DE PDF 355.3 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 355.3 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 287.7 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.35 KB Download
Operating instruction PFH N/A pdf 416.69 KB Download
Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download

Technical Drawings