You are currently viewing content for: Stany Zjednoczone · polski

Informacje dot. produktu "FLZ 510 THERM. 3K -20°..+40°C"

Seria termostatów FLZ składa się z trzech wersji. Są one dostępne z stykami zwiernymi (N.C.), rozwiernymi (N.O.) oraz przełączającymi. W połączeniu z grzejnikami do szaf sterowniczych regulują temperaturę wewnątrz szafy sterowniczej. W połączeniu z wentylatorami filtrującymi zapewniają dodatkowe oszczędności energii, materiałów i czasu, a tym samym przyczyniają się do lepszej równowagi środowiskowej. Podsumowując, skutkuje to większą niezawodnością procesu produkcyjnego, zmniejszeniem zużycia energii dzięki eksploatacji dostosowanej do potrzeb oraz poprawą wydajności sterowanych grzejników i wentylatorów z filtrem.

  • Praca urządzeń klimatyzacyjnych dostosowana do zapotrzebowania - Oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów
  • Zintegrowane zapięcie zatrzaskowe - Umożliwia szybki i łatwy montaż na szynie DIN
  • Bezpośrednie przełączanie do 2400 W - Nie są wymagane żadne dodatkowe przekaźniki do zasilania wydajnych grzejników i wentylatorów
Dane techniczne
Numer pozycji
17105000003
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
10 A
Różnica temperatur przełączania (K)
3 K
Tolerancja punktu przełączania (K)
±3 K
Maksymalna wartość zadana temperatury (°C)
40 °C
Maksymalna wartość zadana temperatury (°F)
104 °F
Minimalna wartość zadana temperatury (°C)
-20 °C
Minimalna wartość zadana temperatury (°F)
-4 °F
Zakres wartości zadanej temperatury (°C)
-20-40 °C
Zakres wartości zadanej temperatury (°F)
-4-104 °F
Maksymalna moc przełączania
10
Typ sondy
Bimetal
Odpowiednie dla
do grzałki/wentylatora filtra
Różnica w przełączaniu
3
Rodzaj funkcji przełącznika 1
Przełączanie (NO/NC)
Wdrożenie urządzenia
Thermostat
Zakres napięcia (50 Hz)
100-250 V
Zakres napięcia (60 Hz)
100-250 V
Zakres napięcia (DC)
10-30 V
Rodzaj jednostki miary
°C
Rodzaj przełączania (elektryczny / mechaniczny)
mechaniczny
Masa produktu (kg)
0,075 kg
GTIN (EAN)
4061131078074
ETIM-Class
EC004587
Wymiary produktu (mm)
59.5 mm x 37 mm x 47.5 mm
Numer pozycji
17105000003
Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
10 A
Różnica temperatur przełączania (K)
3 K
Tolerancja punktu przełączania (K)
±3 K
Maksymalna wartość zadana temperatury (°C)
40 °C
Maksymalna wartość zadana temperatury (°F)
104 °F
Minimalna wartość zadana temperatury (°C)
-20 °C
Minimalna wartość zadana temperatury (°F)
-4 °F
Zakres wartości zadanej temperatury (°C)
-20-40 °C
Zakres wartości zadanej temperatury (°F)
-4-104 °F
Maksymalna moc przełączania
10
Typ sondy
Bimetal
Odpowiednie dla
do grzałki/wentylatora filtra
Różnica w przełączaniu
3
Rodzaj funkcji przełącznika 1
Przełączanie (NO/NC)
Wdrożenie urządzenia
Thermostat
Zakres napięcia (50 Hz)
100-250 V
Zakres napięcia (60 Hz)
100-250 V
Zakres napięcia (DC)
10-30 V
Rodzaj jednostki miary
°C
Rodzaj przełączania (elektryczny / mechaniczny)
mechaniczny
Waga produktu (funtów)
0,165 lb.
GTIN (EAN)
4061131078074
ETIM-Class
EC004587
Wymiary produktu (cale)
2.34 inch x 1.46 inch x 1.87 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 466.19 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.77 KB Download
Product sheet DE PDF 389.17 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 389.17 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.01 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 510 N/A pdf 466.19 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

FLZ 510 THERM. 3K -20°..+40°C

Wymiary
X
37 mm
Y
72 mm
Z
36 mm
X
1.45 in
Y
2.83 in
Z
1.42 in