FLZ 500 Thermostats
FLZ 530
Termostat FLZ mechaniczny Normalnie otwarty (NO) dla filterfan
20-80°C <7K ±4%
Numer produktu:
17121000004
Seria termostatów FLZ składa się z trzech wersji. Są one dostępne z stykami zwiernymi (N.C.), rozwiernymi (N.O.) oraz przełączającymi. W połączeniu z grzejnikami do szaf sterowniczych regulują temperaturę wewnątrz szafy sterowniczej. W połączeniu z wentylatorami filtrującymi zapewniają dodatkowe oszczędności energii, materiałów i czasu, a tym samym przyczyniają się do lepszej równowagi środowiskowej. Podsumowując, skutkuje to większą niezawodnością procesu produkcyjnego, zmniejszeniem zużycia energii dzięki eksploatacji dostosowanej do potrzeb oraz poprawą wydajności sterowanych grzejników i wentylatorów z filtrem.
- Praca urządzeń klimatyzacyjnych dostosowana do zapotrzebowania - Oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów
- Zintegrowane zapięcie zatrzaskowe - Umożliwia szybki i łatwy montaż na szynie DIN
- Bezpośrednie przełączanie do 2400 W - Nie są wymagane żadne dodatkowe przekaźniki do zasilania wydajnych grzejników i wentylatorów
Informacje dot. produktu "FLZ 530 THERMOSTAT +20..+80°C"
Seria termostatów FLZ składa się z trzech wersji. Są one dostępne z stykami zwiernymi (N.C.), rozwiernymi (N.O.) oraz przełączającymi. W połączeniu z grzejnikami do szaf sterowniczych regulują temperaturę wewnątrz szafy sterowniczej. W połączeniu z wentylatorami filtrującymi zapewniają dodatkowe oszczędności energii, materiałów i czasu, a tym samym przyczyniają się do lepszej równowagi środowiskowej. Podsumowując, skutkuje to większą niezawodnością procesu produkcyjnego, zmniejszeniem zużycia energii dzięki eksploatacji dostosowanej do potrzeb oraz poprawą wydajności sterowanych grzejników i wentylatorów z filtrem.
- Praca urządzeń klimatyzacyjnych dostosowana do zapotrzebowania - Oszczędza energię i wydłuża żywotność elementów
- Zintegrowane zapięcie zatrzaskowe - Umożliwia szybki i łatwy montaż na szynie DIN
- Bezpośrednie przełączanie do 2400 W - Nie są wymagane żadne dodatkowe przekaźniki do zasilania wydajnych grzejników i wentylatorów
- Numer pozycji
- 17121000004
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 10 A
- Różnica temperatur przełączania (K)
- <7 K
- Tolerancja punktu przełączania (K)
- ±4 K
- Maksymalna wartość zadana temperatury (°C)
- 80 °C
- Maksymalna wartość zadana temperatury (°F)
- 176 °F
- Minimalna wartość zadana temperatury (°C)
- 20 °C
- Minimalna wartość zadana temperatury (°F)
- 68 °F
- Zakres wartości zadanej temperatury (°C)
- 20-80 °C
- Zakres wartości zadanej temperatury (°F)
- 68-176 °F
- Maksymalna moc przełączania
- 10
- Typ sondy
- Bimetal
- Odpowiednie dla
- dla filterfan
- Różnica w przełączaniu
- <7
- Rodzaj funkcji przełącznika 1
- Normalnie otwarty (NO)
- Wdrożenie urządzenia
- Thermostat
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 120-240 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 120-240 V
- Zakres napięcia (DC)
- 10-30 V
- Rodzaj jednostki miary
- °C
- Rodzaj przełączania (elektryczny / mechaniczny)
- mechaniczny
- Masa produktu (kg)
- 0,05 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131078562
- ETIM-Class
- EC004587
- Wymiary produktu (mm)
- 72 mm x 40 mm x 36 mm
- Numer pozycji
- 17121000004
- Znamionowy pobór prądu przy częstotliwości 50 Hz
- 10 A
- Różnica temperatur przełączania (K)
- <7 K
- Tolerancja punktu przełączania (K)
- ±4 K
- Maksymalna wartość zadana temperatury (°C)
- 80 °C
- Maksymalna wartość zadana temperatury (°F)
- 176 °F
- Minimalna wartość zadana temperatury (°C)
- 20 °C
- Minimalna wartość zadana temperatury (°F)
- 68 °F
- Zakres wartości zadanej temperatury (°C)
- 20-80 °C
- Zakres wartości zadanej temperatury (°F)
- 68-176 °F
- Maksymalna moc przełączania
- 10
- Typ sondy
- Bimetal
- Odpowiednie dla
- dla filterfan
- Różnica w przełączaniu
- <7
- Rodzaj funkcji przełącznika 1
- Normalnie otwarty (NO)
- Wdrożenie urządzenia
- Thermostat
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 120-240 V
- Zakres napięcia (60 Hz)
- 120-240 V
- Zakres napięcia (DC)
- 10-30 V
- Rodzaj jednostki miary
- °C
- Rodzaj przełączania (elektryczny / mechaniczny)
- mechaniczny
- Waga produktu (funtów)
- 0,11 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131078562
- ETIM-Class
- EC004587
- Wymiary produktu (cale)
- 2.84 inch x 1.58 inch x 1.42 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 417.59 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.13 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.77 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 389.17 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 389.17 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 703.45 KB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |
Technical Drawings
FLZ 530 THERMOSTAT +20..+80°C
- X
- 40 mm
- Y
- 72 mm
- Z
- 36 mm
- X
- 1.57 in
- Y
- 2.83 in
- Z
- 1.42 in
Wymiary