FLH 250 / FLH 400

Calentador ventilado

La serie FLH de calentadores ventilados consta de dos versiones con grados de rendimiento térmico de 250 y 400 vatios. Este tipo de calentamiento es ideal para emplearlo en recintos eléctricos más grandes. Posee un ventilador integrado que contribuye a la convección natural y de este modo permite una distribución del calor rápida y uniforme en el armario eléctrico.

montaje DIN

temperaturas extremas

Datos técnicos

DatosFLH 250FLH 400
Rendimiento calorífico (Ta = +20 °C)250 W400 W
Sistema de protección para objetivo de uso previstoIP 20
Temperatura de operación–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatura de almacenamiento–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Tipo de montajefijación de resorte para barras de perfil de 35 mm conforme a EN 60715

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
FLH 250 heater 250W 230 AC pdf 42 KB Download
FLH 250 heater 250W 230 AC pdf 31 KB Download
Manual FLH pdf 400 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 260 KB Descargar

Modelo 3D FLH 400 (STEP)

  • inglés
zip 610 KB Descargar

Modelo 3D FLH 250 (STEP)

  • inglés
zip 670 KB Descargar

UL_Certificado_499_FLH_PRH

  • inglés
pdf 240 KB Descargar

UL_Certificado_508_FLH010-400

  • inglés
pdf 460 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoFLH 250FLH 400
EstándarNúmero de artículo1702501000717040010007
más una 2ª rejilla protectoraNúmero de artículo1702501010717040010107

Números de artículo para otros tipos a petición.

Ventajas del producto

  1. 1

    Distribución del calor

    El ventilador y la potencia del rendimiento térmico aseguran una distribución rápida y uniforme del calor.

  2. 2

    Larga duración

    y estructura robusta con ventilador incorporado que favorece la convección natural.

  3. 3

    Instalación

    Fijación a presión integrada para guía DIN de 35 mm.

  4. 4

    Aplicaciones

    Se utilizan sobre todo en los armarios eléctricos para evitar temperaturas demasiado bajas o condiciones de humedad relativa excesiva

  5. 5

    Conexión eléctrica

    mediante terminal enchufable.