FLH 250 / FLH 400

Termoventilatori

La serie di termoventilatori FLH è costituita da due varianti con potenzialità calorifere di 250 e 400 watt. Questo tipo di riscaldamento è ideale per l’impiego in armadi elettrici di grandi dimensioni. Presenta una ventola integrata che utilizza la convezione naturale assicurando così una distribuzione rapida e uniforme del calore nell’armadio elettrico.

montaggio DIN

condizioni T estreme

Dati tecnici

DatiFLH 250FLH 400
Potenzialità calorifera (Ta = +20 °C)250 W400 W
Grado di protezione con impiego correttoIP 20
Temperatura d’esercizio–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Temperatura di immagazzinamento–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Tipo di montaggiofissaggio a scatto per guida profilata da 35 mm a norma EN 60715

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
FLH 250 heater 250W 230 AC UL, pdf 42 KB Download
FLH 250 heater 250W 230 AC UL, pdf 31 KB Download
Manual FLH pdf 400 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 250 KB Download

Modello 3D FLH 400 (STEP)

  • inglese
zip 610 KB Download

Modello 3D FLH 250 (STEP)

  • inglese
zip 670 KB Download

UL_Certificato_499_FLH_PRH

  • inglese
pdf 240 KB Download

UL_Certificato_508_FLH010-400

  • inglese
pdf 460 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l’ordineFLH 250FLH 400
StandardCodice articolo1702501000717040010007
Più 2ª griglia di protezioneCodice articolo1702501010717040010107

Codici articolo di altri versioni su richiesta.

Benefici del prodotto

  1. 1

    Distribuzione del calore

    La ventola e la potenza del rendimento termico assicurano una distribuzione rapida e uniforme del calore.

  2. 2

    Lunga durata

    e struttura robusta con ventola integrata che favorisce la convezione naturale.

  3. 3

    Montaggio

    Fissaggio a scatto integrato per guida DIN da 35 mm.

  4. 4

    Applicazioni

    Vengono utilizzati principalmente negli armadi di comando per evitare temperature troppo basse o condizioni di umidità relativa eccessiva

  5. 5

    Collegamento elettrico

    tramite morsetto ad innesto.