FLH 250 / FLH 400

风扇加热器

FLH系列风扇加热器包括两种型号,分别是250W和400W。这种加热器是针对较大的机柜设计的。它集成了一台风机强化自然对流,可以使热量在柜内迅速均匀分布。

DIN轨道安装

极端温度条件

技术数据

参数FLH 250FLH 400
加热功率 (Ta = +20 °C)250 W400 W
系统防护等级遵循厂家具体用途IP 20
工作温度范围–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
储存温度范围–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
安装方式使用符合EN 60715标准的35 mm卡扣安装

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
FLH 250 heater 250W 230 AC pdf 30 KB Download
FLH 250 heater 250W 230 AC pdf 25 KB Download
Manual FLH pdf 250 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 400 KB 下载

3D模型 FLH 400 (STEP)

  • 英语
zip 610 KB 下载

3D模型 FLH 250 (STEP)

  • 英语
zip 670 KB 下载

符合性声明

  • 中文
pdf 55 KB 下载

EAC证书

  • 俄语
pdf 930 KB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 240 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息FLH 250FLH 400
标准物料号1702501000717040010007
加防护栅物料号1702501010717040010107

如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。

产品优点

  1. 1

    热量分配

    风扇和强大的热量输出可确保热量快速均匀分配。

  2. 2

    使用寿命长

    坚固的结构,内置风扇,支持自然对流。

  3. 3

    安装

    针对35 mm DIN导轨集成卡扣。

  4. 4

    应用

    主要用于较大控制柜,避免低温或相对湿度高

  5. 5

    电气连接

    通过插头端子连接器。