| Dati | FLH 275 SLM | ||
|---|---|---|---|
| Potenzialità calorifera (Ta = +20 °C) | 275 W | ||
| Grado di protezione con impiego corretto | IP 20 | ||
| Temperatura d’esercizio | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||
| Temperatura di immagazzinamento | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | ||
| Tipo di montaggio | fissaggio con viti M6 |
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.