FLH 275 SLM

Heizgebläse

Die FLH 275 SLM Gebläseheizung vermeidet die Bildung von Kondenswasser und ermöglicht eine homogene Temperaturverteilung im Gehäuse.

  • die Tests wurden entsprechend der Europäischen Normen EN 60068-2-6 / 60068-2-27 / 60068-2-29 Bahnanwendungen – Güterwagenausrüstung – Schock- und Vibrationstests durchgeführt; einzigartig in der Industrie
  • kann unter extremen Bedingungen eingesetzt werden (–40 °C … +70 °C)
  • Lüfterkonstruktion mit Kugellager; garantiert eine lange Lebensdauer
  • elektrischer Anschluss erfolgt über die integrierten Anschlussklemmen
  • das kompakte Design der Heizung ermöglicht den Einsatz in Gehäusen mit sehr wenig verfügbarem Platz

schockfest

extreme T-bedingungen

Technische Daten

DatenFLH 275 SLM
Heizleistung (Tu = +20 °C)275 W
Schutzart bei bestimmungsgemäßem EinsatzIP 20
Einsatztemperatur–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Lagertemperatur–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
MontageartSchraubbefestigung M6

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity FLH_250-1000 pdf 42 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev02_Sep25_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Manual FLH 275 SLM pdf 370 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 410 KB Download

3D-Modell 275 SLM (STEP)

  • Englisch
zip 2,5 MB Download

UL recognized Zertifikat UL499/CSA C22.2 No.88

  • Englisch
pdf 170 KB Download

UL recognized Zertifikat UL508A/ CAN/CSA C22.2 No.14-05

  • Englisch
pdf 150 KB Download

Bestellung

BestelldatenFLH 275 SLM
Artikelnummer17027610007
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Produktvorteile

  1. 1

    Lüfterkonstruktion

    mit Kugellager garantiert eine lange Lebensdauer.

  2. 2

    Hoher Volumenstrom,

    erzeugt durch den kräftigen Lüfter, sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung.

  3. 3

    Einzigartige Schock- und Vibrationsfestigkeit

    Getestet und bestätigt gemäß den Normen EN 60068-2-6 | 60068-2-27 | 60068-2-29 Bahnanwendungen | Güterwagenausrüstung | Schock- und Vibrationstests.

  4. 4

    Elektrischer Anschluss

    über Steckklemm-Anschluss.

  5. 5

    Applikationen

    Finden vorwiegend Anwendung in größeren Schaltschränken zur Vermeidung von niedrigen Temperaturen oder hoher relativer Luftfeuchtigkeit.

  6. 6

    Kompaktes Design

    ermöglicht den Einsatz in Gehäusen mit sehr wenig verfügbarem Platz.

  7. 7

    Montage

    Integrierte verzinkte Befestigungshalterung mit 4 Langlöchern M6.