Данные | EB XT 700 WT | EB XT 800 WT | EB XT 900 WT | EB XT 1000 WT | |
---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение | ±1 % | 50 Гц AC | |||
±10 % | 400 В 3~ | ||||
Мощность охлаждения (c насосом) | W18/A32 | 69 кВт | 76 кВт | 86 кВт | 92 кВт |
Скорость потока (насосом) | 200 л/мин | 233 л/мин | 267 л/мин | 300 л/мин | |
Давление на выходе насоса | 3 Бар | ||||
Температура окружающей среды | +5 … +50 °C | ||||
Хладагент | вода, вода/гликоль | ||||
Температура хладагента на выходе | +8 … +30 °C | ||||
Подвод жидкости | IG | 2" BSP | |||
Габариты (В x Ш x Г) | 2030 x 830 x 1840 мм |
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.