DTT 6801

εCOOL Охлаждающее устройство для монтажа на крышу 4000 Вт
  • прочная стальная крышка, легко окрашиваемая
  • безопасность: 4-ступенчатая защита от конденсата на основе запатентованной системы управления конденсатом
  • удобство обслуживания: монтаж не требует инструментов благодаря крепежным защелкам
  • удобство обслуживания: передняя часть корпуса полностью съемная; легкий доступ к сменному фильтрующему материалу (опция) и элементам управления, расположенным в передней части устройства
  • энергоэффективность: около 20% экономии электроэнергии благодаря использованию компонентов с малым потреблением энергии
  • энергоэффективность: мульти-контроллер с функцией энергосбережения (опционально)
  • соответствие дизайна и цвета: идеальное сочетание функциональности и дизайна
  • изготовлены из нержавеющей стали

монтаж на крыше

степень защиты

NEMA Type 12

Утверждено ЕврАзЭС

высокий EER / энергосбережение

монтаж без применения инструментов

замена фильтрующего материала без инструментов

удобство ремонта и обслуживания

Customizable

Технические характеристики

ДанныеDTT 6801
Номинальное напряжение ±10 %AC 50/60 Гц
400/460 В 3~¹
Мощность охлаждения
согласно EN 14511
A35/A354000 / 4250 Вт
A35/A503260 / 3495 Вт
Температура окружающей среды+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
ХладагентR134a (GWP 1430), 1250 g
Степень защиты
согласно EN 60529
IP 54по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя
Система удаления конденсатавстроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения

1 подходит для всех типов напряжения (см. техническую спецификацию).

Дополнительная техническая информация, кривые производительности и размеры доступны на этой странице в разделе загрузок.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity DTT 6xx1 pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev01_Mar24_DTT6xx1.pdf pdf 35 KB Download
OP. inst. DTT 6801 400V MC pdf 51 MB Download
OP. inst. DTT 6801 400V SC pdf 49 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Supplement operating device ma pdf 1,2 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 430 KB Загрузить

3D-модель (STEP)

  • английский
zip 4,3 MB Загрузить

Монтажный вырез

  • английский
pdf 52 KB Загрузить

EAC Сертификат

  • русский
pdf 1,6 MB Загрузить

UL recognized certificate

  • английский
pdf 170 KB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаDTT 6801
ТипРабочее напряжение400/460 В AC
Стандартный контроллерЗаказной номер13256832055
Мульти-контроллерЗаказной номер13256862055
V2A, Стандартный контроллерЗаказной номер13256832015
V2A, Мульти-контроллерЗаказной номер13256862015

Видео

Поколение охлаждающих устройств εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Преимущества продукции

  1. 1

    Активное удаление кондесата

    Испаритель конденсата использует нагрев для устранения конденсата, даже если система не находится в режиме активного охлаждения.

  2. 2

    Совместимость

    со шкафами любых производителей.

  3. 3

    Прочные и надежные компоненты

    Высокое качество компрессоров, вентиляторов и теплообменников обеспечивает надежное охлаждение электрических компонентов.

  4. 4

    Энергоэффективность

    Дополнительный мульти-контроллер (MC) автоматически отключает вентилятор, когда он не нужен.

  5. 5

    Прочная стальная крышка

    Изготовленная из нержавеющей стали или из стали с порошковым покрытием, крышка предназначена для промышленной среды. Легко окрашивается в соответствии с цветом электрошкафа или оборудования.

  6. 6

    Быстрое и легкое обслуживание

    Съемная крышка обеспечивает легкий доступ к компонентам, расположенным на передней панели.

  7. 7

    Снижение расходов на обслуживание

    Окружающая среда загрязнена? Используйте наш дополнительный адаптер для фильтрующего материала. Он устанавливается без инструментов и предполагает использование стандартного фильтра Pfannenberg. Это продлит срок службы вашего устройства и снизит затраты на техническое обслуживание.