DTT 6801

Climatizador de techo εCOOL 4000 W
  • variedad del producto: 3 tamaños de instalación y 6 rendimientos
  • seguridad: protección frente al condensado multiplicada por cuatro gracias al sistema de gestión de condensado ideal patentado
  • facilidad a la hora de realizar el servicio técnico: montaje y mantenimiento sin herramientas gracias al bastidor de instalación rápida
  • facilidad a la hora de realizar el servicio técnico: cubierta completa extraíble desde la parte frontal. Esteras de filtro (opcional) y elementos de control fácilmente accesibles en la parte frontal.
  • eficiencia energética: aproximadamente un 20 % de ahorro de energía gracias a la utilización de componentes más ligeros y efectivos
  • eficiencia energética: multi-controller opcional con modo de funcionamiento de ahorro de energía
  • combinación de diseño y color: la mezcla perfecta de funcionalidad y diseño
  • disponible en acero inoxidable

montaje de techo

sistema de protección

NEMA Modelo 12

Conformidad euroasiática

máx. índice de eficiencia energética (EER) / ahorro de energía

montaje sin herramientas

sustitución de estera de filtro sin herramientas

facilidad de mantenimiento

Customizable

Datos técnicos

DatosDTT 6801
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 Hz
400/460 V 3~¹
Capacidad frigorífica
según EN 14511
A35/A354000 / 4250 W
A35/A503260 / 3495 W
Temperatura ambiente+15 … +55 °C / +59 … +131 °F
RefrigeranteR134a (GWP 1430), 1250 g
Grado de protección
según EN 60529
IP 54hacia el armario eléctrico,
si se usa según las especificaciones
Gestión de condensadosistema integrado de evaporación del condensado con desbordamiento de seguridad

1 adecuado para diversas tensiones de alimentación (véase la hoja de datos técnicos específicos).

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity DTT 6xx1 pdf 53 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev01_Mar24_DTT6xx1.pdf pdf 35 KB Download
OP. inst. DTT 6801 400V MC pdf 51 MB Download
OP. inst. DTT 6801 400V SC pdf 49 MB Download
Supplement Test mode + MM (MC) pdf 250 KB Download
Short operat. instruction pdf 970 KB Download
Supplement operating device ma pdf 1,2 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 420 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 4,3 MB Descargar

Abertura

  • inglés
pdf 52 KB Descargar

EAC Certificado

  • ruso
pdf 1,6 MB Descargar

UL recognized certificate

  • inglés
pdf 170 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoDTT 6801
TipoTensión nominal400/460 V CA
Standard ControllerNúmero de artículo13256832055
Multi ControllerNúmero de artículo13256862055
V2A, Standard ControllerNúmero de artículo13256832015
V2A, Multi ControllerNúmero de artículo13256862015

Vídeo

Presentamos los climatizadores εCOOL (DTI/DTS/DTT 6xxx).

Ventajas del producto

  1. 1

    Gestión activa de condensado

    El evaporador de condensado utiliza el calor para eliminar el condensado incluso cuando el sistema no se encuentra en la fase de refrigeración.

  2. 2

    Compatible

    con armarios eléctricos de cualquier fabricante.

  3. 3

    Componentes duraderos y fiables

    Ventiladores, intercambiadores de calor y compresores de alta calidad garantizan una refrigeración segura de los componentes del cuadro eléctrico.

  4. 4

    Eficiencia energética

    Nuestro Multi Controller (MC) opcional conectado a un sensor permite el apagado automático del ventilador cuando no es necesario.

  5. 5

    Cubierta robusta

    Cubierta con revestimiento en polvo o de acero inoxidable diseñada para entornos industriales. Se puede pintar en diferentes colores para adaptarse al armario eléctrico o a la máquina.

  6. 6

    Mantenimiento fácil y rápido

    Acceso fácil a los elementos de mando en la zona frontal gracias a la cubierta desmontable.

  7. 7

    Gastos de mantenimiento reducidos

    ¿El entorno es sucio? Gracias a nuestro bastidor opcional de montaje rápido de la estera de filtro y al filtro estándar de Pfannenberg, es posible prolongar la vida útil del climatizador y reducir los gastos de mantenimiento.